SCPS 07 M G02 NC M12-5 PNP
Réf. article: 10.02.02.06750
Éjecteur compact avec commande d'économie d'air intégrée dans un design étroit
Taille de buse | 07 |
Forme des éjecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 22 (l/min) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Vide max. | -850 (mbar) |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Fonction de l'éjecteur | Fonction économie d'énergie numérique |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H1 | 117,8 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Forme des éjecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de buse | 07 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,98 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Consommation d'air aspiration | 1,35 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 22 l/min |
Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
Niveau sonore libre | 63 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 58 dB(A) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
Poids propre | 0,21 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration max. | 0,57 cfm |
Consommation d'air aspiration | 0,78 cfm |
Consommation d'air souffler | 4,24 cfm |
Vide max. | -25,1 inHg |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Famille de produits | SCPS |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Les bonnes choses sont encore meilleures.
Les éjecteurs SCPS sont désormais livrables avec un affichage à 7 segments !
La nouvelle série SCPSc rend le fonctionnement encore plus facile : tous les états du système et les valeurs de réglage peuvent être conservés en un coup d'œil et le produit est encore plus facile à configurer.