MPL 600x400x28 25/12,5 3x3
Numero articolo: 10.01.27.01750
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Griglia | 25/12,5 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |
Mostra di piùMostra meno
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B3 | 3 mm |
| B4 | 200 mm |
| H | 28 mm |
| H2 | 3 mm |
| L | 600 mm |
| L3 | 3 mm |
| L4 | 200 mm |
Documentazione
Documentazione
Pezzi di ricambio
SET VC-MPL G1/2-IG10.01.27.01732Kit pezzi di connessione per
attaco di tubo flessibile
| Design di utilizzo | piastra matrix |
| Connessione | G1/2"-IG |
Mostra di piùMostra meno
SET VC-MPL 4/210.01.27.01733Kit pezzi di connessione per
attaco di tubo flessibile
| Design di utilizzo | piastra matrix |
| Connessione | Tubo fless. 4/2 |
Mostra di piùMostra meno
ANSG-MPL 8x15x3010.01.27.00079Arresto di Matrix-Plate
| Lunghezza L | 8 (mm) |
| Larghezza B | 15 (mm) |
| Altezza H | 30 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT10.05.03.00008Filtro
| Filettatura G | G1/8 |
| Lunghezza L | 3.5 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Misura della maglia | 0.27 (mm) |
| Diametro del filo | 0.15 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring10.08.06.00059Vite di chiusura con collare
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | nichelato |
Mostra di piùMostra meno
DI-SCHN 3.5 MOS CR-2010.07.04.00091Spago di tenuta
| Diametro esterno D | 3.5 (mm) |
| Tipo di materiale | Moosgummi |
| Materiale della guarnizione | Chloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 (Shore A) |
Mostra di piùMostra meno
DI-SCHN 3 MOS CR-2010.07.04.00088Spago di tenuta
| Diametro esterno D | 3 (mm) |
| Tipo di materiale | Moosgummi |
| Materiale della guarnizione | Chloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 (Shore A) |
Mostra di piùMostra meno
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Manometro per vuoto per
a misurazione analogica e il
controllo del vuoto
| Larghezza B | 23 (mm) |
| Altezza H | 46 (mm) |
| Diametro esterno D | 40 (mm) |
| Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Manometri di forma | Attacco posteriore |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Peso | 0.06 (kg) |
Mostra di piùMostra meno
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Valvola a cassetto manuale per
l'inserimento manuale di vuoto e
aria compressa
| Diametro nominale | 12 (mm) |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Mostra di piùMostra meno
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 4 (mm) |
| Diametro interno d | 2 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 20 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 60 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 10 (mm) |
| Diametro interno d | 7 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 60 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 85 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 21-12 PVC-G KL-TR10.07.09.00006Tubo flessibile aria compressa
| Diametro esterno D | 21 (mm) |
| Diametro interno d | 12 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PVC con tessuto |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Colore | Chiaro-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 33-25 PVC-DS KL-TR10.07.09.00041Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 33 (mm) |
| Diametro interno d | 25 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PVC con spirale metallica |
| Raggio di piegatura min. | 95 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,85 ... 4,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -15 ... 65 °C |
| Colore | Chiaro-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Bocchetta
| Filettatura G1 | G1/2"-AG |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 13 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | nichelato |
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Diametro nominale dn | 11 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Bocchetta
| Filettatura G1 | G3/4"-AG |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 25 (mm) |
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | nichelato |
| Diametro nominale dn | 20 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Raccordo a innesto angolare,
orientabile
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 10 (mm) |
| Materiale | Nichelato |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Lunghezza L | 27.2 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Raccordo a innesto diritto
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 10 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D | 16.5 (mm) |
| Lunghezza L | 23.4 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
Accessori
- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SCHR G1/4x31 6.0010.01.27.00163Vite cava con collare
| Filettatura G | G1/4 |
| Lunghezza L | 31 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Diametro nominale dn | 6 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ISST-MPL 600x400x310.01.28.00020Steelplate per uso con
piastra matrice
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Altezza H | 3 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ISST-MPL 600x400x3 SFM10.01.28.00023Steelplate per uso con
piastra matrice
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Altezza H | 3 (mm) |
| Tipo | SFM |
Mostra di piùMostra meno
SFM-298.5x198.510.01.28.00005Mat elastomerico per
il fissaggio di pezzi
| Materiale | Plastica |
| Design di utilizzo | piastra matrix |
| Lunghezza L | 298.5 (mm) |
| Larghezza B | 198.5 (mm) |
| Altezza H | 2.5 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ISBL-HD 80x80x3810.01.15.00654Innospann aspiratore per steel plate
e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 80 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 80 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ISBL-HD 80x40x3810.01.15.00655Innospann aspiratore per steel plate
e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 40 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 40 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
ISBL-HD 80x28x3810.01.15.00656Innospann aspiratore per steel plate
e piastra adattatore
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 28 (mm) |
| Dimensione (lxl) | 80 x 28 |
| Superficie di base | 80 x 80 mm |
| Altezza H | 38 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
Raccomandazioni sui prodotti
Adapter-Plate Innospann ISST-MPL e ventose a vuoto ISBL ISBL
- Steel Plate ISST con blocchi di aspirazione ISBL per il processo di lavorazione di metallo e plastica
- Prolunga per il sistema di bloccaggio piastra matrix MPL
- Per la lavorazione a 5 assi e la produzione di ritagli
Adapter-Plate Innospann ISST-MPL e tappetini in elastomero FlexMat SFM
- Steel Plate ISST e tappetino in elastomero con punti di aspirazione a nido d'ape per la lavorazione di metallo e plastica
- Prolunga per il sistema di bloccaggio piastra matrix MPL
- Per la produzione di ritagli di materiale
Unità a vuoto VAGG
- Generatore di vuoto mobile e controllo del vuoto con interfaccia alla macchina CNC
- Separazione e svuotamento manuale del lubrificante di raffreddamento
- Capacità di aspirazione 10, 21, 40, 63 m³/h
- NUOVO
Generatori di vuoto pneumatici CVU
- Generatori di vuoto da utilizzare nelle macchine di lavorazione CNC per il metallo
- Capacità di aspirazione fino a 8,6 m³/h
- Grado di evacuazione fino all'85%.
- Opzionale con controllo del risparmio energetico, serbatoio o vacuostato per l'interruttore di sicurezza
Sistemi di bloccaggio per metallo e plastica
- Tecnologia di bloccaggio a vuoto per la lavorazione CNC di pezzi in metallo o plastica
- Con speciale inserto di attrito per elevate forze di bloccaggio
- Tolleranze strette per esigenze dimensionali elevate