Schmalz

주문 정보

The Matrix-Plate MPL from Schmalz is delivered pre-assembled. The delivery consists of: 

  • Matrix-Plate made of aluminum incl. grid groove, vacuum distribution and optional friction pads
  • Sealing cord, mechanical stops and screw fittings
  • Vacuum connection set incl. manual slide valve for hoses with inner diameter 12 mm and 25 mm
  • Vacuum gauge

Available spare parts: Mechanical stops, friction pads, sealing cord

Available accessories: Connecting elements, vacuum connection set, vacuum gauge, Steel-Plate ISST-MPL for ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM for SFM

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

부품 번호.: 10.01.27.01750

Matrix-Plate for metalworking

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Grid25/12,5
Slot3 x 3 mm mm
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 400  mm
B3 3  mm
B4 200  mm
H 28  mm
H2 3  mm
L 600  mm
L3 3  mm
L4 200  mm
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동