Schmalz

Sistemi di nastri trasportatori ergonomici e portatili Destuff-it™ / Restuff-it™

Sistemi ergonomici per il carico e lo scarico di mezzi di trasporto merci a pavimento, quali camion o container.

Il sistema di nastro trasportatore portatile Destuff-it™ aumenta il rendimento durante lo scarico di container o rimorchi e, allo stesso tempo, migliora l'ergonomia degli operatori. Allineando in modo ottimale il nastro trasportatore con alla parete dell'imballaggio, il processo di scarico viene accelerato, riducendo in modo significativo l'affaticamento e la tensione muscolare. Questo porta a una maggiore produttività, a una maggiore capacità di movimentazione e alla salvaguardia a lungo termine della salute dei lavoratori.

Per un carico altrettanto efficiente, Restuff-it™ integra in modo ideale il sistema. Insieme, le due soluzioni consentono la massima produttività e un lavoro ergonomico lungo l'intera catena logistica, dallo scarico al carico dei mezzi di trasporto.

Inchiesta sul prodotto
Aumentare la produttività

Con Destuff-it™ e Restuff-it™, le operazioni di carico e scarico sono fino al 50% più veloci rispetto ai metodi manuali, aumentando la produttività fino a 2.000 scatole all'ora.

Migliorare l'utilizzo del bacino

Mentre i prodotti vengono trasportati in modo continuo sul nastro trasportatore, i dipendenti li selezionano e li trasporta correttamente alla fine della linea

Migliorare salute e sicurezza

L'imballaggio ottimale alla parete del pacco riduce l'affaticamento, la tensione muscolare e le lesioni, abbassando significativamente lo stress sulla colonna vertebrale, sulla schiena e sui muscoli delle spalle

Investimento a valore aggiunto

Anche con un flusso di soli due container al giorno, l'investimento si ripaga in meno di due anni

Sistema robusto ad alta disponibilità

Con una capacità di carico di 75 kg, è possibile trasportare carichi pesanti in modo ergonomico e sicuro. Il nastro modulare con pezzi d'usura facilmente sostituibili riduce i costi di gestione e minimizza i tempi di fermo

Sistema modulare

  • Robusta piattaforma per l'operatore (1)
  • Testa del sistema mobile (2) per un allineamento ottimale del nastro trasportatore sulla parete del pacco; capacità di carico di 75 kg a 30° di inclinazione
  • Impugnatura di comando (3) per un controllo intuitivo della testa del sistema tirando o spingendo, con sensore di rilevamento della mano integrato come funzione di sicurezza
  • Sistema a batteria con caricabatterie integrato (4) per il comando all'interno del container o da una banchina all'altra
  • Nastro trasportatore (5) in movimento in avanti per trasportare i pezzi scaricati
  • Tappeti a pressione (6) per garantire la sicurezza dell'utente durante la guida del sistema
  • Sensori (7) per evitare collisioni e proteggere persone e ostacoli
  • Illuminazione a LED e ventole (8) per aumentare il comfort di lavoro e ridurre il rischio di infortuni
Dati di costruzione

Attributo Tipo
Larghezza B 2.060 mm
Altezza H 2.110 mm
Lunghezza L 3.410 mm - 3.720 mm
Larghezza del nastro girevole di B1 610 mm
Dati tecnici
Tipo Peso
[kg]
Prestazioni elettriche Capacità del nastro
[kg]

Velocità del nastro
(min / max) [m/s]

Velocità di traslazione
[m/s]
Capacità della piattaforma dell'operatore
[kg]
Destuff-it™ / Restuff-it™ 1680 400 V / 3 PH / 50 HZ 74 0,45 / 0,55 0,254 250
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello