Schmalz

Distributore di collegamento intelligente ASV/ASK

Filtrare i risultati

1 - 9 da 9 risultati

ASK WB-M12-5 295 WB-M8-8

Numero articolo: 21.04.05.00823

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAngolo buss M12, 5pol
Lunghezza del cavo295 (mm)
Connessione 2Connettore femmina angolare M8, a 8 poli
ASK WB-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo: 21.04.05.00830

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAngolo buss M12, 5pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 5 poli
Materiale tubo flessibilePU
ASK B-M8-4 3000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00472

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo3000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-8 1000 S-M12-4

Numero articolo: 21.04.05.00167

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M12, 8 pol
Lunghezza del cavo1000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo: 21.04.05.00080

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 5 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-Form-C 5000 K-3P

Numero articolo: 21.04.06.00084

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola Form C
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 3 poli
Materiale tubo flessibileCavo in PVC
ASK B-M8-4 5000 S-M12-4

Numero articolo: 21.04.05.00264

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-4 5000 S-M12-4

Numero articolo: 21.04.05.00265

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M12, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Spina M12, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo: 21.04.05.00079

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M12, 8 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 8 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello