EINB-RAx33.8x35.4 VSNumero articolo: 10.06.02.00426Bordi di montaggioLarghezza B33.8 (mm)Altezza H35.4 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5Numero articolo: 10.06.02.00685Angolare di fissaggioLarghezza B20 (mm)Altezza H43.5 (mm)Lunghezza L29.5 (mm)Spessore della parete s1.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5Numero articolo: 10.06.02.00686Angolare di fissaggioLarghezza B30 (mm)Altezza H43.5 (mm)Lunghezza L29.5 (mm)Spessore della parete s1.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VSNumero articolo: 10.06.02.00425Angolare di fissaggioLunghezza L31 (mm)Larghezza B13 (mm)Altezza H50 (mm)Spessore della parete s1.6 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno
EINB-RAx8.5x30 VSNumero articolo: 10.06.02.00427Bordi di montaggioLarghezza B8.5 (mm)Altezza H30 (mm)Design di utilizzoVacuostatoMostra di piùMostra meno