SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P-F 4S
Numero articolo: 10.01.38.02478
Profilo per mettere di ventosa
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 128 (mm) |
| Larghezza B | 19.8 (mm) |
| Altezza H | 32.8 (mm) |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 20 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32,8 mm |
| L | 128 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
Documentazione
Documentazione