Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P-F 4S

Réf. article: 10.01.38.02478

Profil pow´la connexion des ventouse

Secteurs : Usage général

Longueur L128 (mm)
Largeur B19.8 (mm)
Hauteur H32.8 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds20 (mm)
Données de construction
Attribut Valeur
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 128  mm
Type de ventouse Ventouses à soufflets SPB2
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier