Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P-F 4S

Onderdeelnr.: 10.01.38.02478

Zuigeraansluitprofiel

Industriesegmenten: Universeel

Length L128 (mm)
Width B19.8 (mm)
Height H32.8 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 128  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen