SPB4 50 SI-HD-65 SC090
Numero articolo: 10.01.06.03380
Ventosa a soffietto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile
Industrie: Imballaggi
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 30 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 76 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (freccia elastica) | 36,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa a -200 mbar | 16,5 N |
| Forza di presa a -400 mbar | 33 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 49,5 N |
| Forza di strappo a -200 mbar | 22 N |
| Forza di strappo a -400 mbar | 37 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Misura | 50 |
| Famiglia di nippli | SC 090 |
| Numero di pieghe | 4,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 35,4 g |
| Famiglia di prodotti | SPB4 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione