SPB4 50 SI-HD-65 SC090
부품 번호.: 10.01.06.03380
Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for wear-resistant handling
산업: 포장
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24.8 mm |
| d2 | 30 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 51.5 mm |
| Ds | 50.3 mm |
| H | 76 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 36.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 16.5 N |
| Suction force at -400 mbar | 33 N |
| Suction force (-600mbar) | 49.5 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 22 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 37 N |
| Volume | 64.55 cm³ |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4.5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 35.4 g |
| Product family | SPB4 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서