SPB4 50 SI-HD-65 SC090
Parça no.: 10.01.06.03380
Körüklü vantuz (yuvarlak) Aşınmaya dayanıklı kullanım için 4,5 körüklü
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 30 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 76 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (İnme) | 36,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 16,5 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 33 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 49,5 N |
| 200 mbar'da çekme kuvveti | 22 N |
| 400 mbar'da çekme kuvveti | 37 N |
| Cilt | 64,55 cm³ |
| Boyut | 50 |
| Meme ucu ailesi | SC 090 |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 35,4 g |
| Ürün ailesi | SPB4 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon