SPB4 50 SI-HD-65 SC090
Część nr.: 10.01.06.03380
Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for wear-resistant handling
Branże: Pakowanie
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 30 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 76 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 36,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 16,5 N |
| Suction force at -400 mbar | 33 N |
| Suction force (-600mbar) | 49,5 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 22 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 37 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 35,4 g |
| Product family | SPB4 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja