SPB4 50 SI-HD-65 SC090
Číslo dílu.: 10.01.06.03380
Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for wear-resistant handling
Odvětví: Packaging
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 30 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 76 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 36,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 16,5 N |
| Suction force at -400 mbar | 33 N |
| Suction force (-600mbar) | 49,5 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 22 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 37 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 35,4 g |
| Product family | SPB4 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace