EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 VBV
Numero articolo: 11.01.43.00172
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (senza IE3) |
Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 67 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 2.2 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 2.6 (kW) |
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 78 (kg) |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 48 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-AG |
G3 | G1"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 328 mm |
H1 | 420 mm |
H2 | 75 mm |
L | 747 mm |
L2 | 96 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 67 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78,5 m³/h |
Tensione a 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (senza IE3) |
Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 2,2 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 2,6 kW |
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72 dB(A) |
Peso | 78 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione