EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 VBV
Parça no.: 11.01.43.00172
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
50 Hz'de ses seviyesi | 72 (dB(A)) |
50 Hz'de Gerilim | D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3) |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
Vakum debisi (50 Hz) | 67 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | -600 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 2.2 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 2.6 (kW) |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Onay | UL/CSA |
Ağırlık | 78 (kg) |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 48 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-M |
G3 | G1"-F |
G5 | M8-F |
H | 328 mm |
H1 | 420 mm |
H2 | 75 mm |
L | 747 mm |
L2 | 96 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 67 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 78,5 m³/h |
50 Hz'de Gerilim | D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3) |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
Nominal güç 50 Hz | 2,2 kW |
Nominal güç 60 Hz | 2,6 kW |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
50 Hz'de ses seviyesi | 72 dB(A) |
Ağırlık | 78 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon