EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 VBV
Réf. article: 11.01.43.00172
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore à 50 Hz | 72 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (sans IE3) |
Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 67 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -600 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 2.2 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 2.6 (kW) |
Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
Approbation | UL/CSA |
Poids propre | 78 (kg) |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 48 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-M |
G3 | G1"-F |
G5 | M8-F |
H | 328 mm |
H1 | 420 mm |
H2 | 75 mm |
L | 747 mm |
L2 | 96 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 67 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 78,5 m³/h |
Tension à 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (sans IE3) |
Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Puissance nominale à 50 Hz | 2,2 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 2,6 kW |
Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
Niveau sonore à 50 Hz | 72 dB(A) |
Poids propre | 78 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation