Schmalz

Ventosa a soffietto PSPF

Superficie ventosa (Ø) da 33 mm a 53 mm

Vai direttamente ai prodotti

Gestione sicura del processo di sacchi sottili, flessibili o pieni di liquidi

La connessione 2C ad alta resistenza del soffietto e del labbro di tenuta combina le più esigenti proprietà dei materiali in un'unica ventosa

Il labbro di tenuta morbido e aderente consente di sigillare in modo ottimale anche i sacchetti che presentano forti presenze di pieghe

I soffietti rinforzati con pieghe ad incastro assicurano stabilità e sostegno ottimali durante i cicli rapidi

Ventosa in silicone conforme alla FDA, adatta al contatto con gli alimenti

Struttura
  • Ventosa a soffietto 2C PSPF costituita da un soffietto flessibile (1) e da un labbro di tenuta morbido e adattabile (2)
  • Ventosa con 3,5 pieghe disponibile in silicone alimentare
  • Diametro dell'albero molto grande per portate elevate
  • Utilizzo di elementi di collegamento a innesto in un unico pezzo (3)
  • Elemento di collegamento con filettatura esterna e anello di tenuta integrato
Dati tecnici
  • Dimensioni: da 33 mm a 53 mm
  • Materiale: SI
Industrie
  • Imballaggio
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Misura
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Filettatura G1
Settori

1 - 1 da 1 risultati

PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.05590

Ventosa a soffietto 2K (rotonda) per confezioni sottili, instabili e piene di liquid

Misura33
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]30 (Shore A)
Durezza del materiale55 (Shore A)
Famiglia di prodottiPSPF
Numero di pieghe3.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello