Schmalz

Bellows Suction Cups PSPF

Suction area (Ø) from 33 mm to 53 mm

Ga direct naar de producten

Reliable handling of thin, flexible or liquid-filled bags

High-strength 2C connection of bellows and sealing lip combines sophisticated material properties in one suction cup

Supple and soft sealing lip enables optimum sealing even on bags with strong wrinkling

Reinforced bellows with interlocking bellows ensures optimum stability and support during rapid cycles

Suction cup made of FDA-compliant silicone is suitable for direct contact with food

Ontwerp
  • 2C bellows suction cup PSPF consisting of flexible bellows (1) and a soft and adaptable sealing lip (2)
  • Suction cup with 3.5 bellows available in food grade silicone
  • Very large shaft diameter for high flow rates
  • Use of one-piece, plug-in connection elements (3)
  • Connection element with external thread and integrated sealing ring
Technische gegevens
  • Dimensions: 33 mm to 53 mm
  • Material: SI
Industriesegmenten
  • Verpakking
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05590

2K balg zuignap (rond) voor dunne, onstabiele en met vloeistof gevulde zakjes

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen