Bellows Suction Cups PSPF
Suction area (Ø) from 33 mm to 53 mm
Reliable handling of thin, flexible or liquid-filled bags
High-strength 2C connection of bellows and sealing lip combines sophisticated material properties in one suction cup
Supple and soft sealing lip enables optimum sealing even on bags with strong wrinkling
Reinforced bellows with interlocking bellows ensures optimum stability and support during rapid cycles
Suction cup made of FDA-compliant silicone is suitable for direct contact with food
Projekt
Projekt

- 2C bellows suction cup PSPF consisting of flexible bellows (1) and a soft and adaptable sealing lip (2)
- Suction cup with 3.5 bellows available in food grade silicone
- Very large shaft diameter for high flow rates
- Use of one-piece, plug-in connection elements (3)
- Connection element with external thread and integrated sealing ring
Dane techniczne
Dane techniczne
- Dimensions: 33 mm to 53 mm
- Material: SI
Branże
Branże
- •Opakowanie
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |