Schmalz

Bellows Suction Cups PSPF

Suction area (Ø) from 33 mm to 53 mm

제품으로 바로 이동

Reliable handling of thin, flexible or liquid-filled bags

High-strength 2C connection of bellows and sealing lip combines sophisticated material properties in one suction cup

Supple and soft sealing lip enables optimum sealing even on bags with strong wrinkling

Reinforced bellows with interlocking bellows ensures optimum stability and support during rapid cycles

Suction cup made of FDA-compliant silicone is suitable for direct contact with food

디자인
  • 2C bellows suction cup PSPF consisting of flexible bellows (1) and a soft and adaptable sealing lip (2)
  • Suction cup with 3.5 bellows available in food grade silicone
  • Very large shaft diameter for high flow rates
  • Use of one-piece, plug-in connection elements (3)
  • Connection element with external thread and integrated sealing ring
기술 데이터
  • Dimensions: 33 mm to 53 mm
  • Material: SI
산업
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.05590

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

Size33
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동