VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85
Numero articolo: 10.01.12.04693
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Forma | VELOCE |
Dimensione (lxl) | 170x135 |
Altezza H | 50 (mm) |
Freccia elastica Z | 9 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Regolazione dell'altezza senza utensili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 133 mm |
D1 | 56 mm |
H | 50 mm |
H1 | 167,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentazione
Documentazione