VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85
Parça no.: 10.01.12.04693
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol
Şekil | HIZLI |
Boyutlar (LxW) | 170x135 |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Aletsiz yükseklik ayarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133 mm |
D1 | 56 mm |
H | 50 mm |
H1 | 167,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon