VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85
부품 번호.: 10.01.12.04693
Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15.0 ... 85.0 mm |
Additional function vacuum block | Toolless height adjustment |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 133 mm |
D1 | 56 mm |
H | 50 mm |
H1 | 167.5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66.5 mm |
X2 | 44 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Clamping range [mm] | 15.0 ... 85.0 mm |
관련 문서
관련 문서