Schmalz

Bestelinformatie

The mechanical clamp VCMC-K2-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Mounting on the console

Available spare parts: clamping disc
Available accessories: mechanical clamping, conversion kit for automatic machine table, clamping range extension

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85

Onderdeelnr.: 10.01.12.04693

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H50 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15,0 ... 85,0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 133  mm
D1 56  mm
H 50  mm
H1 167,5  mm
H2 30  mm
L 171  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clamping range [mm] 15,0 ... 85,0 mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen