EVE-OG 40 AC3
Numero articolo: 10.03.02.00072
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 50 Hz | 200 - 240 V o 345 - 420 V |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G3 | G1-1/4"-IG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Vuoto max. | -980 mbar |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1,1 kW |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 m³/h |
| Capacità di aspirazione -800 | 40 m³/h |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Tensione 50 Hz | S003 |
| Tensione a 50 Hz | 200 - 240 V o 345 - 420 V |
| Gamma attuale (50 Hz) | 4,8 A o 2,8 A |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
Documentazione
Documentazione