EVE-OG 40 AC3
Część nr.: 10.03.02.00072
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G3 | G1-1/4"-F |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 1,1 kW |
| Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
| Suction rate -800 | 40 m³/h |
| Protection type IP | IP 54 |
| Voltage 50 Hz | S003 |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Current range (50 Hz) | 4.8 A or 2.8 A |
| Current type | Three phase A.C. |
Dokumentacja
Dokumentacja