EVE-OG 21 AC3
Numero articolo: 10.03.02.00112
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
| Lunghezza L | 320.5 (mm) |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 21 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 27 (m³/h) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 227 mm |
| G2 | G3/4"-IG |
| G5 | M6-IG |
| H | 182 mm |
| L | 320,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Vuoto max. | -980 mbar |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0,75 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0,9 kW |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 21 m³/h |
| Capacità di aspirazione -800 | 21 m³/h |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Tensione 50 Hz | 230/400AC3 |
| Tensione a 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |