Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EVE-OG 21 AC3

Część nr.: 10.03.02.00112

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Length L320.5 (mm)
Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Suction rate (50 Hz)21 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)27 (m³/h)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 227  mm
G2 G3/4"-F
G5 M6-F
H 182  mm
L 320,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Max. vacuum -980  mbar
Rated power at 50 Hz 0,75  kW
Rated power at 60 Hz 0,9  kW
Suction rate (50 Hz) 21  m³/h
Suction rate -800 21  m³/h
Protection type IP IP 55
Voltage 50 Hz 230/400AC3
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC3
Current type Three phase A.C.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka