EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB
부품 번호.: 10.03.01.00347
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Voltage at 60 Hz optimal | D230 V / Y400 V ±10 % (without IE3) |
| Suction rate (50 Hz) | 129 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 154 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 76 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | -800 (mbar) |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| with | F-VB |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Approval | IE3 |
| Weight | 114 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107.5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| H1 | 425.7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 829 mm |
| L1 | 835.7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 129 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 154 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 76 dB(A) |
| Weight | 114 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서