Schmalz

Note sull'ordine

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB

Numero articolo: 10.03.01.00347

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro

Tipo attualeCorrente trifase
Tensione a 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Tensione 60 HzS065
Tensione a 60 Hz ottimaleD230 V /Y400 V±10 % (senza IE3)
Capacità di aspirazione (50 Hz)129 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)154 (m³/h)
Livello di pressione acustica a 50 Hz76 (dB(A))
Vuoto (50 Hz)-900 (mbar)
Vuoto (60 Hz)-800 (mbar)
ModelloIE3:UE/CN/IND
conF-VB
Potenza nominale a 50 Hz4 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz4.8 (kW)
ApprovazioneIE3
Peso114 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 470  mm
B2 107.5  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336  mm
H1 425.7  mm
H2 75  mm
L 829  mm
L1 835.7  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 129  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 154  m³/h
Tensione a 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Potenza nominale a 50 Hz 4  kW
Potenza nominale a 60 Hz 4.8  kW
Livello di pressione acustica a 50 Hz 76  dB(A)
Peso 114  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo di corrente AC3
Famiglia di prodotti EVE-TR-X
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello