EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB
Onderdeelnr.: 10.03.01.00347
Droogloper pomp m constant zuigver- mogen, robuust en onderhoudsarm voor continubedrijf
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Voltage at 60 Hz optimal | D230 V / Y400 V ±10 % (without IE3) |
| Suction rate (50 Hz) | 129 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 154 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 76 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | -800 (mbar) |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| with | F-VB |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Approval | IE3 |
| Weight | 114 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| H1 | 425,7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 829 mm |
| L1 | 835,7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 129 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 154 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 76 dB(A) |
| Weight | 114 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie