- 효율적
SCTSi ECT E8
부품 번호.: 10.02.02.06593
Modular compact terminal for interlocking compact modules
산업: 금속 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장 | 플라스틱
| Communication | Ethercat |
| SCTSi 15 G02 NO | |
| SCTSi-ECT-8-AB-8C7A-00 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 97.3 mm |
| B1 | 141.8 mm |
| B2 | 13.5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| H | 105 mm |
| H2 | 88.5 mm |
| H3 | 53.5 mm |
| H4 | 22.5 mm |
| L | 200.2 mm |
| L1 | 234.2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18.5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 217.2 mm |
| Y1 | 64 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Communication | Ethercat |
| Weight | 1.96 kg |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 | |
| 영어 |