- 단계적 폐지 항목
SAUG-SCG 20 SI-HD-65
부품 번호.: 10.01.30.00661
Suction cup (round)
산업: 식품 | 포장
| Size | 20 |
| Height H | 19.6 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Suction cup type | FLSA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 22 mm |
| 39.6 mm | |
| Dmax(S) | 23 mm |
| dn | 11 mm |
| Ds | 21.4 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 19.6 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 20 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 8.4 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서