- UITFASERINGSITEM
SAUG-SCG 20 SI-HD-65
Onderdeelnr.: 10.01.30.00661
Vacuümgrijper (rond)
Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Size | 20 |
| Height H | 19.6 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Suction cup type | FLSA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 22 mm |
| Dmax (N) | 39,6 mm |
| Dmax(S) | 23 mm |
| dn | 11 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 19,6 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 20 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 8,4 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie