- FAZ AŞIMI KALEMI
SAUG-SCG 20 SI-HD-65
Parça no.: 10.01.30.00661
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Paketleme
| Boyut | 20 |
| Yükseklik H | 19.6 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Vantuz tipi | FLSA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 22 mm |
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 23 mm |
| dn | 11 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 19,6 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 20 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ağırlık | 8,4 g |
| Tutma kuvveti | N |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | l/min |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | l/min |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Ürün ailesi | SAUG-SCG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon