Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Część nr.: 10.01.30.00661

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size20
Height H19.6 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Suction cup typeFLSA
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 22  mm
39,6  mm
Dmax(S) 23  mm
dn 11  mm
Ds 21,4  mm
G1 M37x1-F
H 19,6  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 20
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 0
Weight 8,4  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Silicone SI-HD
Product family SAUG-SCG
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka