Schmalz

주문 정보

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBPG M 248 50 SVE

부품 번호.: 10.01.45.00004

Gripping system for bin-picking applications

산업: 물류 | 포장

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Suction cup typeSVE
Length L316 (mm)
45 (mm)
Weight0.52 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 67  mm
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
dn 10  mm
L 316  mm
L1 248  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 20  N
Weight 0.52  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동