SBPG M 248 50 SVE
Onderdeelnr.: 10.01.45.00004
Grijpsysteem voor bin-picking- toepassingen
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Design vacuum generator | External vacuum generation |
| Dmk | 50 (mm) |
| Type | 50-4-M6 |
| Suction cup type | SVE |
| Length L | 316 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Weight | 0.52 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 67 mm |
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| dn | 10 mm |
| L | 316 mm |
| L1 | 248 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Weight | 0,52 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie