Schmalz

Sipariş Bilgileri

Schmalz Bin-Picker SBPG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir ve aşağıdaki varyantlarda mevcuttur:

  • Entegre pnömatik vakum üretimi ve döner modül ile
  • Döndürme modülü olmadan entegre pnömatik vakum üretimi ile
  • Döner modül ile harici vakum üretimi için
  • Döner modül olmadan harici vakum üretimi için
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBPG M 248 50 SVE

Parça no.: 10.01.45.00004

Bin picking için tutucu sistemi uygulamalar

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Vakum jeneratörü tasarımıHarici vakum üretimi
Dmk50 (mm)
Tip50-4-M6
Vantuz tipiSVE
Uzunluk L316 (mm)
45 (mm)
Ağırlık0.52 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 67  mm
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
dn 10  mm
L 316  mm
L1 248  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 20  N
Ağırlık 0,52  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git