RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH
부품 번호.: 10.08.09.00037
Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series
산업: 일반
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6.4 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Version | Quick-change system MATCH |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Shape mounting elements | Fluid channel closed |
| Number of load cycles | 100,000 |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Electrical connection | WB-M8-8 |
| 500 N | |
| 40 Nm | |
| 1 mm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| E-transfer electrical / pneumatic | |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 261 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서