RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Réf. article: 10.08.09.00037
Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH
Secteurs : Usage général
| Dmk | 50 (mm) |
| por | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Entrées / sorties | entrée / sortie numérique |
| Fonction supplémentaire Equipement de l'installation | Freedrive |
| Connexion électrique | Con coudé fem M8, 8 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Système de changement rapide MATCH |
| por | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Forme de l'éléments de fixation | Canal produit fermé |
| Nombre de cycles de charge | 100 000 |
| Entrées / sorties | entrée / sortie numérique |
| Connexion électrique | WB-M8-8 |
| Force axiale (max) | 500 N |
| Moment (Y) | 40 Nm |
| Déport d'essieu max | 1 mm |
| Force de serrage | 50 N |
| Pouvoir dissolvant | 0 N |
| avec | E-transfert électrique / pneumatique |
| Température de travail | 5 ... 60 °C |
| Poids propre | 261 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation