RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Część nr.: 10.08.09.00037
Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series
Branże: Uniwersalne
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M7-F |
| G3 | M3-F |
| G4 | M4-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 24 mm |
| Lk | 200 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Version | Quick-change system MATCH |
| for | Yaskawa |
| Type | HC P-Version |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Shape mounting elements | Fluid channel closed |
| Number of load cycles | 100 000 |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Electrical connection | WB-M8-8 |
| 500 N | |
| 40 Nm | |
| 1 mm | |
| 50 N | |
| 0 N | |
| E-transfer electrical / pneumatic | |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 261 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja