Schmalz

Bestelinformatie

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Onderdeelnr.: 10.08.09.00037

Snelwisselmodule voor eenvoudige en snelle aansluiting van EoA- grijpers van de MATCH-serie

Industriesegmenten: Universeel

Dmk50 (mm)
forYaskawa
TypeHC P-Version
Inputs / outputsdigital input / output
Freedrive
Electrical connectionElle vrou con M8, 8 pol
Construction vacuum switchNPN switching
VersionQuick-change system MATCH
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-F
G2 M7-IG
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Version Quick-change system MATCH
for Yaskawa
Type HC P-Version
Construction vacuum switch NPN switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100.000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection WB-M8-8
Axiale kracht (max) 500  N
40  Nm
1  mm
50  N
0  N
met E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 261  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen