Schmalz

Tilaustiedot

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Osanro: 10.08.09.00037

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Toimialat: Yleiskäyttö

Dmk50 (mm)
forYaskawa
TypeHC P-Version
Inputs / outputsdigital input / output
Freedrive
Electrical connectionElb fem conn M8, 8 pol
Construction vacuum switchNPN switching
VersionQuick-change system MATCH
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-F
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 200  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Version Quick-change system MATCH
for Yaskawa
Type HC P-Version
Construction vacuum switch NPN switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100 000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection WB-M8-8
500  N
40  Nm
1  mm
50  N
0  N
E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 261  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin