Schmalz

주문 정보

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

부품 번호.: 10.01.54.00005

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

산업: 물류 | 식품 | 포장

ShapeExternal vacuum generation
Ls405 (mm)
Suction cup width Bs305 (mm)
Height H45 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
b2 213  mm
Bmax(S) 315  mm
Bs 305  mm
d1 39.5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 G1/8"-F
H 45  mm
H1 108  mm
L2 200  mm
l2 313  mm
Ls 405  mm
Lmax.(S) 415  mm
SW2 4  mm
X3 90  mm
X4 45  mm
Y3 152.5  mm
Y4 45  mm
Z (Stroke) 25  mm
NFC-TAG
기술 데이터
속성
Dimension (LxW) 405x305
Shape M
Shape External vacuum generation
Material NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Lift capacity (horizontal) 50  kg
Weight 2.38  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동