Schmalz

Informace o objednávce

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

Číslo dílu.: 10.01.54.00005

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

ShapeExternal vacuum generation
Ls405 (mm)
Suction cup width Bs305 (mm)
Height H45 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 213  mm
Bmax(S) 315  mm
Bs 305  mm
d1 39,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 G1/8"-F
H 45  mm
H1 108  mm
L2 200  mm
l2 313  mm
Ls 405  mm
Lmax.(S) 415  mm
SW2 4  mm
X3 90  mm
X4 45  mm
Y3 152,5  mm
Y4 45  mm
Z (Stroke) 25  mm
NFC-TAG
Technické údaje
Atribut Wert
Dimension (LxW) 405x305
Shape M
Shape External vacuum generation
Material NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Lift capacity (horizontal) 50  kg
Weight 2,38  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku