Schmalz

주문 정보

The smart hoist NEO 30 is supplied as a complete system ready-to-connect. The system consists of:

  • Smart hoist NEO 30
  • Swivel joint
  • Adapter
  • Charger
  • Two batteries
  • Hook with spring lock

Available spare parts: battery, charger, rope, pick-up adapter, socket pin, suspension eye, suspension hook (standard)

Available accessories: scissors clamp, suspension hook (safety hook), suspension hook (canister hook), magnetic gripper

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

부품 번호.: 18.05.08.00015

Rope balancer for lifting and balancing loads

Stroke Z1400 (mm)
Drive typeElectrical
Weight7.5 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Z (Stroke) 1,400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
기술 데이터
속성
Drive type Electrical
Weight 7.5  kg
Lift capacity 30  kg
0.5  m/sec
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동