Spare and Wear Parts VacuMaster Multi
- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, manometer, hoses
모든 작업 높이에서 작업 할 때 인체 공학적 지원
높은 흡입력과 대형 흡입 판 덕분에 다공성 공작물을 안전하게 취급
작업물의 빠른 해제를 위한 해제밸브
90°까지 정밀하고 연속적인 회전으로 무거운 작업물을 빠르고 효율적으로 처리(옵션)
열악한 환경에서 사용하기 위한 견고한 구조
Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.
슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.


| 타입 | 최대 리프트 용량_수평 [kg] | 최대 리프트 용량_수직 [kg] | 작업물 사이즈 최소 [mm] | 작업물 사이즈 최대 [mm] | 흡착 플레이트_개수 | 흡착 플레이트_사이즈 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멀티 400 | 400 | - | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| 멀티 400 | 400 | - | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| 멀티 400/150 90° | 400 | 150 | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
| 멀티 400/300 90° | 400 | 300 | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
| 멀티 400/300 90° | 400 | 300 | 2,200 x 1,000 | 5,600 x 2,100 | 8 | ∅ 400 |
| 타입 | 기본 빔 길이 L [mm] | 전체 높이 H [mm] | 작업자 핸들 L1 [mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|
| 멀티 400 | - | 520 | 1,050 | 80 |
| 멀티 400 | 2,000 | 600 | 1,050 | 133 |
| 멀티 400/150 90° | - | 540 | 1,050 | 101 |
| 멀티 400/300 90° | 2,000 | 620 | 1,050 | 159 |
| 멀티 400/300 90° | 2,500 | 630 | 1,050 | 189 |
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.