진공 리프팅 장치 베큐마스터 멀티
- 목재 자재 핸들링용 베큐마스터 멀티
- 수평 핸들링 또는 작업물 90 ° 회전 가능
- 최대 리프트 용량 400kg
카테고리 표시
생산 중 및 코팅되지 않은 목재 패널을 원하는 크기로 절단할 때 VacuMaster Multi 진공 리프팅 장치를 사용하여 운송을 개선할 수 있습니다.
진공 리프팅 장치인 VacuMaster Multi를 사용하면 최대 100kg의 대형 목재 패널을 서 있는 스토리지에서 꺼내 CNC 제어 패널 분할 톱에 놓을 수 있습니다. VacuMaster Multi의 최대 하중은 400kg입니다. 90° 회전 기능이 있는 진공 리프팅 장치는 보관 중인 패널을 제거하는 데 이상적인 솔루션입니다. VacuMaster Multi는 기본으로 제공되는 회전 제어 핸들을 사용하여 직원을 위해 특히 인체 공학적으로 작동할 수 있습니다. 전기 기어 모터를 사용하면 대형 목재 패널을 특히 정밀하게 회전할 수 있습니다.
진공 리프팅 장치는 넓은 작업 영역과 최대 유연성이 특징인 SRA 알루미늄 크레인 시스템에 매달려 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.